Acces. Special Cable Clamp EMC PG 16
Artigo nº.: 09 62 000 5006
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 16
Artigo nº.: 09 62 000 5006
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Tamanho | 24 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | Pg 16 |
Faixa de aperto | 9 ... 13 mm |
Diâmetro de blindagem | 4,5 ... 8 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 38,636 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140072886 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Próximo