Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5
Artigo nº.: 09 62 000 5003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5
Artigo nº.: 09 62 000 5003
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Tamanho | 22 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | Pg 13,5 |
Faixa de aperto | 6,5 ... 9,5 mm |
Diâmetro de blindagem | 2,5 ... 6,5 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 36,83 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140072855 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Próximo