Acces. Special Cable Clamp EMC M40
Artigo nº.: 19 62 000 5097
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Acces. Special Cable Clamp EMC M40
Artigo nº.: 19 62 000 5097
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Tamanho | 43 |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +130 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | M40 |
Faixa de aperto | 17 ... 20,5 mm |
Diâmetro de blindagem | 15 ... 20 mm |
Largura entre cantos | 47,3 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
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
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 149,7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140132252 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Próximo