Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artigo nº.: 19 62 000 5081
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artigo nº.: 19 62 000 5081
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Tamanho | 22 |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +130 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | M20 |
Faixa de aperto | 4 ... 6,5 mm |
Diâmetro de blindagem | 2,5 ... 6,5 mm |
Largura entre cantos | 24,4 mm |
Anterior
Próximo