Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artigo nº.: 19 62 000 5080
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artigo nº.: 19 62 000 5080
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Tamanho | 22 |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +130 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | M20 |
Faixa de aperto | 6,5 ... 9,5 mm |
Diâmetro de blindagem | 3,5 ... 8,5 mm |
Largura entre cantos | 24,4 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
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
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 34,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140132177 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Próximo