Acces. Blanking Piece M32x1.5
Artigo nº.: 19 00 000 5072
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Acces. Blanking Piece M32x1.5
Artigo nº.: 19 00 000 5072
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Tampões cegos |
Descrição do acessório | Com O-ring |
Tamanho | 35 |
---|---|
Tamanho | M32 |
Largura entre cantos | 40,4 mm |
Material (acessórios) | Metal |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 20 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 74122000 |
GTIN | 5713140123687 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27.140.805,00 |
Anterior
Próximo