ADAPTER Han A/Han SNAP
Artigo nº.: 09 20 000 9933
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ADAPTER Han A/Han SNAP
Artigo nº.: 09 20 000 9933
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Adaptador |
Adaptador para | Han A® |
Conteúdo da embalagem | 2 adaptadores |
---|---|
4 parafusos de fixação |
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 6,75 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140038240 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo