6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Artigo nº.: 74 09 400 0654 110
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Artigo nº.: 74 09 400 0654 110
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP54 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Aço inox |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
RoHS | conformidade |
Status ELV | conformidade |
China RoHS | e |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,096 kg |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140192010 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo