InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3

Artigo nº.: 61 03 001 3013


Base em concha

InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3

Artigo nº.: 61 03 001 3013

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Com terra interno Tamanho: D-Sub 1 Parafuso recartilhado Fio M3 entrada lateral 40° 1x Material (carcaça/base): Zinco fundido Grau de proteção: IP30

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub InduCom
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Com terra interno
Tamanho D-Sub 1
Versão entrada lateral 40°
Entrada de cabo 1x
Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio M3
Conexão por terra Com bloco de aterramento interno
2 peças Sim
Separável Sim
Torque de aperto ‌0,4 Nm Conexão por terra
‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Material (carcaça/base) Zinco fundido
Material (parafuso) Aço, niquelado
Comprimento 34,7 mm
Largura 31 mm
Altura 14,8 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 34,82 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140158016
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo