InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o

Artigo nº.: 61 03 001 2116 010


Base em concha

InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o

Artigo nº.: 61 03 001 2116 010

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Sem terra interno Tamanho: D-Sub 2 Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio 4-40 UNC Entrada superior 2x Material (carcaça/base): Zinco fundido Grau de proteção: IP30

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub InduCom
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Sem terra interno
Tamanho D-Sub 2
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 2x
Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
Tipo de trava Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio 4-40 UNC
Conexão por terra Sem bloco de aterramento interno
2 peças Sim
Separável Sim
Detalhes O número de peça inclui um falso plugue
Torque de aperto 0,4 Nm parafuso da tampa
0,4 Nm Parafuso de travamento
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Material (carcaça/base) Zinco fundido
Material (parafuso) Aço, niquelado
Comprimento 51,9 mm
Largura 39,5 mm
Altura 14,8 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 60 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140222359
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo