InduCom 25p special for cable K screw

Artigo nº.: 61 03 001 0217


Novo
NovoBase em concha

InduCom 25p special for cable K screw

Artigo nº.: 61 03 001 0217

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Sem terra interno Tamanho: D-Sub 3 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Zinco fundido Grau de proteção: IP30

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub InduCom
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Sem terra interno
Tamanho D-Sub 3
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Alívio de tensão Em caso de alívio de tensão para um cabo, deve ser usado um inserto DIN 41612 ou grampo para cabos.
Em caso de alívio de tensão para um ou dois cabos, deve ser usada um combinação de inserto D-Sub e grampo para cabos ou flange de crimpagem e terminal para cabos.
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
Conexão por terra Sem bloco de aterramento interno
2 peças Sim
Separável Sim
Conteúdo da embalagem Parafusos de fixação
Torque de aperto ‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Parafuso de travamento
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Material (carcaça/base) Zinco fundido
Material (parafuso) Aço, niquelado
Comprimento 60,7 mm
Largura 51,7 mm
Altura 25 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 93,38 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140222601
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo