InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

Artigo nº.: 61 03 001 0016


Base em concha

InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

Artigo nº.: 61 03 001 0016

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Com terra interno Tamanho: D-Sub 2 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Zinco fundido Grau de proteção: IP30

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub InduCom
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Com terra interno
Tamanho D-Sub 2
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
Conexão por terra Com bloco de aterramento interno
2 peças Sim
Separável Sim
Torque de aperto ‌0,4 Nm Conexão por terra
‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Material (carcaça/base) Zinco fundido
Material (parafuso) Aço, niquelado
Comprimento 34,7 mm
Largura 39,5 mm
Altura 14,8 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 20 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140157651
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo