har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

Artigo nº.: 15 82 626 2701 333


Novo
NovoConector fêmea

har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

Artigo nº.: 15 82 626 2701 333

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Terminação de soldagem por refluxo (SMT) Contatos: 32 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1 Polímero de cristal líquido (LCP) Preto

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-flex®
Identificação Híbrido
Elemento Conector fêmea
Descrição do contato Reto
Características Método de terminação dos contatos de potência: THR
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 32
Número de contatos de sinal 26
Número de contatos de potência 6
Conteúdo da embalagem Amostra
Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
2,54 mm
Altura de empilhamento 9,05 mm
Tensão Nominal ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
Tensão nominal de impulso 1,5 kV
Grau de poluição 2
Distância de folga ≥0,4 mm Pólos de Sinal
≥0,94 mm Pólos de Potência
≥0,7 mm Contatos de sinal para potência
Distância de escoamento ≥0,4 mm PCI: Contatos de sinal
≥0,94 mm PCI: Contatos de potência
≥0,7 mm PCI: Contatos de sinal para potência
≥0,4 mm Conector: Contatos de sinal
≥1,89 mm Conector: Contatos de potência
≥2,09 mm Conector: Contatos de sinal para potência
Resistência de isolamento >1010 Ω
Resistência de contato ≤ 25 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Nível de desempenho 1
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 0,5 kV Sinal
0,84 kV Sinal / Potência
0,84 kV Potência / Potência
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridade de contatos ‌ 0,12 mm
Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto) Preto
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 2,62 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140205260
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo