har-flex Power M str 4P THR PL1 Sample

Artigo nº.: 15 52 004 2701 333


Novo
NovoConector macho

har-flex Power M str 4P THR PL1 Sample

Artigo nº.: 15 52 004 2701 333

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por refluxo (THR) Corrente Nominal: ‌20 A Contatos: 4 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1 Polímero de cristal líquido (LCP) Preto

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-flex®
Identificação Power
Elemento Conector macho
Descrição do contato Reto
Características Método de terminação dos fixadores inferiores: SMT
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 4
Detalhes Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário.
Conteúdo da embalagem Amostra
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
Altura de empilhamento 3,25 mm
Corrente Nominal ‌ 20 A
Tensão Nominal 180 V
Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
Tensão nominal de impulso 1,5 kV
Grau de poluição 2
Distância de folga ≥0,94 mm
Distância de escoamento ≥0,94 mm PCB
≥1,89 mm Conector
Resistência de isolamento >1010 Ω
Resistência de contato ≤ 25 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Nível de desempenho 1
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 0,84 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridade de contatos ‌ 0,1 mm
Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto) Preto
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 5,2 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140204065
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo