har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Artigo nº.: 15 52 002 2701 333
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Artigo nº.: 15 52 002 2701 333
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flex® |
Identificação | Power |
Elemento | Conector macho |
Descrição do contato | Reto |
Características | Método de terminação dos fixadores inferiores: SMT |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
Número de Pólos | 2 |
Detalhes | Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário. |
Conteúdo da embalagem | Amostra |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
---|---|
Espaçador de contato (lado da conexão) | 2,54 mm |
Altura de empilhamento | 3,25 mm |
Corrente Nominal | 26,5 A |
Tensão Nominal | 180 V |
Tensão Nominal | conforme IEC 60664-1 |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 2 |
Distância de folga | ≥0,94 mm |
Distância de escoamento | ≥0,94 mm PCB |
≥1,89 mm Conector | |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Resistência de contato | ≤ 25 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 0,84 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Coplanaridade de contatos | 0,1 mm |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
GTIN | 5713140204041 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo