har-flex str F 13.65mm 12p PL1

Artigo nº.: 15 23 012 2601 333


Conector fêmea

har-flex str F 13.65mm 12p PL1

Artigo nº.: 15 23 012 2601 333

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Terminação de soldagem por refluxo (SMT) Contatos: 12 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1 Polímero de cristal líquido (LCP)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-flex®
Identificação Signal
Elemento Conector fêmea
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 12
Conteúdo da embalagem Amostra
Fileiras de contatos 2
Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
Altura de empilhamento 13,65 mm
Distância de folga ≥ 0,4 mm
Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
Resistência de isolamento >109 Ω
Resistência de contato < 25 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Força de inserção ≤ 9,6 N
Força de retirada ≥ 1,8 N
≤ 8,4 N
Nível de desempenho 1
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 0,5 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 0,81 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140202412
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo