har-flexicon 5,00 MTV-12 BK

Artigo nº.: 14 12 121 6001 000


Cabeçalho

har-flexicon 5,00 MTV-12 BK

Artigo nº.: 14 12 121 6001 000

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Cabeçalho Vertical Terminação de soldagem por refluxo (THR) Corrente Nominal: ‌15 A Contatos: 12 Liga de cobre Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Codificação: Por favor solicite pinos de codificação separadamente. Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA) Preto

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-flexicon®
Elemento Cabeçalho
Especificação Vertical
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão PCB ao cabo
Número de Pólos 12
Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Fileiras de contatos 1
Espaçador de contato (lado da terminação) 5 mm
Corrente Nominal ‌ 15 A
Tensão Nominal 250 V
Tensão nominal de impulso 4 kV
Grau de poluição 3
Resistência de isolamento >109 Ω
Resistência de contato ≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
Força de inserção ≤ 36 N
Força de retirada ≥ 18 N
Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Material (inserto) Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto) Preto
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
RoHS conformidade
Status ELV conformidade
China RoHS e
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Não contido
Tamanho de embalagem 100
Peso líquido 4,76 g
País de origem Itália
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140114371
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Anterior
Próximo