DIN-Signal R096MS-2,5C1-1

Artigo nº.: 09 73 196 2902


Configurável
ConfigurávelConector macho

DIN-Signal R096MS-2,5C1-1

Artigo nº.: 09 73 196 2902

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por onda Corrente Nominal: ‌2 A Contatos: 96 Reto Liga de cobre Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1, conforme IEC 60603-2 Codificação: Codificação com perda de contatos Fixação do PCB: Com flange de fixação Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro RAL 7032 (cinza-seixo)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série DIN 41612
Identificação Tipo R
Elemento Conector macho
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
PCB ao cabo
Número de Pólos 96
Configuração do contato Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal 2,5 mm
Codificação Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB Com flange de fixação
Fileiras de contatos 3
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
Corrente Nominal ‌ 2 A
Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga ≥ 1,2 mm
Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
Resistência de isolamento >1012 Ω
Resistência de contato ≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Força de inserção ≤ 90 N
Força de retirada ≤ 60 N
Nível de desempenho 1
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Não
Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 20
Peso líquido 11,4 g
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140103696
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo