D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3

Artigo nº.: 09 69 401 7136


Conector

D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3

Artigo nº.: 09 69 401 7136

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Conector Terminação copo de solda Corrente Nominal: ‌5 A Fêmea Tamanho: D-Sub 4 Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster), Concha: aço, estanhado Verde Contatos: 13 Seção transversal do condutor: 0.5 mm² Liga de cobre Metal nobre sobre Ni

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série D-Sub
Identificação Mixed
Elemento Conector
Descrição do contato Virado
Reto
Método de terminação Terminação copo de solda
Gênero Fêmea
Tamanho D-Sub 4
Número de Pólos 13
Número de contatos de sinal 7
Número de contatos especiais 6
Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Detalhes Por favor solicite contatos especiais separadamente.
Seção transversal do condutor 0,5 mm²
Seção transversal do condutor AWG 20
Corrente Nominal ‌ 5 A
Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
Resistência do contato, área do sinal < 10 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Nível de desempenho 3
Ciclos de conexão ≥ 50
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Não
Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)
Concha: aço, estanhado
Cor (inserto) Verde
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Tamanho de embalagem 50
Peso líquido 12,034 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140102057
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Anterior
Próximo