D-SUB M 5W5 MA TH

Artigo nº.: 09 69 310 0055


Conector

D-SUB M 5W5 MA TH

Artigo nº.: 09 69 310 0055

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Conector Macho Tamanho: D-Sub 3 Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster), Concha: aço, estanhado Verde Contatos: 5

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série D-Sub
Identificação Mixed
Elemento Conector
Gênero Macho
Tamanho D-Sub 3
Número de Pólos 5
Número de contatos de sinal 0
Número de contatos especiais 5
Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Detalhes Por favor solicite contatos especiais separadamente.
Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Não
Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)
Concha: aço, estanhado
Cor (inserto) Verde
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Tamanho de embalagem 50
Peso líquido 7,42 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140100732
ETIM EC001136
eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Anterior
Próximo