D-SUB M 5W1 STR FE SCUP TH NM30
Artigo nº.: 09 69 101 5051
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-SUB M 5W1 STR FE SCUP TH NM30
Artigo nº.: 09 69 101 5051
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | D-Sub |
Identificação | Mixed |
Elemento | Conector |
Descrição do contato | Virado |
Reto |
Método de terminação | Terminação copo de solda |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | D-Sub 1 |
Número de Pólos | 5 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos especiais | 1 |
Tipo de trava | Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm |
Detalhes | Por favor solicite contatos especiais separadamente. |
Seção transversal do condutor | 0,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 20 |
Corrente Nominal | 5 A |
Resistência de isolamento | > 5 x 109 Ω |
Resistência do contato, área do sinal | < 10 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Nível de desempenho | NM 30 (S4) |
1 | |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster) |
---|---|
Concha: aço, estanhado | |
Cor (inserto) | Verde |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni |
Espessura de camada | ≥ 0,76 µm |
Espessura de camada | ≥ 30 µinch |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 5,16 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140096493 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Anterior
Próximo