D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

Artigo nº.: 09 67 037 0453


Base em concha

D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

Artigo nº.: 09 67 037 0453

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha A tampa pode ser parafusada Tamanho: D-Sub 4 Trava de mola ou deslizante Entrada superior/lateral 3x Material (carcaça/base): Termoplástico Metalizado

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Tamanho D-Sub 4
Blindagem Blindado
Versão Entrada superior/lateral
Entrada de cabo 3x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Tipo de trava Trava de mola ou deslizante
2 peças Sim
Separável Sim
Conteúdo da embalagem 2x Tampões cegos
Torque de aperto ‌0,3 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
‌0,15 Nm parafuso da tampa
‌0,3 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
Diâmetro do cabo 3 ... 7 mm
Material (carcaça/base) Termoplástico
Superfície (carcaça/base) Metalizado
Comprimento 40 mm
Largura 69,5 mm
Altura 15,4 mm
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Naftaleno
Tamanho de embalagem 50
Peso líquido 22,6 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140092662
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo