D-Sub hood 25-pole top&side entry 4-40
Artigo nº.: 09 67 025 0435
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub hood 25-pole top&side entry 4-40
Artigo nº.: 09 67 025 0435
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | Tampa com trava |
Tamanho | D-Sub 3 |
---|---|
Blindagem | Blindado |
Versão | Entrada superior/lateral |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Anel de passagem do cabo | |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Detalhes | Kit de grampo para cabos para duas saídas disponível como acessório (inclui parafuso, grampo metálico, inserto plástico e anel de passagem). Com o n.º de peça 09 67 001 9988 são fornecidos dez destes kits. |
Conteúdo da embalagem | incl. metades do conjunto de anel de passagem |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafuso de travamento |
---|---|
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | |
Temperatura Ambiente | -55 ... +110 °C |
Diâmetro do cabo | 11,5 mm |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Metalizado |
Comprimento | 43 mm |
Largura | 53,5 mm |
Altura | 15 mm |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | |
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
Número ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 20 g |
País de origem | Suécia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140091511 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo