DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE

Artigo nº.: 09 67 025 0424


Base em concha

DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE

Artigo nº.: 09 67 025 0424

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Tampa com trava Tamanho: D-Sub 3 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Termoplástico Preto

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Tampa com trava
Tamanho D-Sub 3
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Alívio de tensão Opcional
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
2 peças Não
Separável Sim
Torque de aperto ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente -55 ... +110 °C
Diâmetro do cabo 11,5 mm
Material (carcaça/base) Termoplástico
Cor (carcaça/base) Preto
Comprimento 53,5 mm
Largura 40 mm
Altura 15 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 1 g
País de origem Suécia
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140091429
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo