D-Sub hood 25-pole top entry full metal

Artigo nº.: 09 67 025 0343


Base em concha

D-Sub hood 25-pole top entry full metal

Artigo nº.: 09 67 025 0343

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha A tampa pode ser parafusada Tamanho: D-Sub 3 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Metal

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Tamanho D-Sub 3
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Anel de passagem do cabo
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Conteúdo da embalagem incl. metades do conjunto de anel de passagem
Torque de aperto ‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente -40 ... +120 °C
Diâmetro do cabo 4 ... 10,2 mm
Material (carcaça/base) Metal
Comprimento 48,5 mm
Largura 53,5 mm
Altura 14,8 mm
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 68,8 g
País de origem Suécia
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140091313
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo