D Sub side entry metal hood 25 pole with

Artigo nº.: 09 67 025 0334


Base em concha

D Sub side entry metal hood 25 pole with

Artigo nº.: 09 67 025 0334

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha A tampa pode ser parafusada Tamanho: D-Sub 3 Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC Entrada lateral 1x Material (carcaça/base): Metal

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Tamanho D-Sub 3
Versão Entrada lateral
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Alívio de tensão ≤ 8 mm
Tipo de trava Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Torque de aperto ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente -35 ... +100 °C
Diâmetro do cabo 3 ... 12,5 mm
Material (carcaça/base) Metal
Comprimento 45 mm
Largura 54 mm
Altura 15,4 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 0,01 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140091245
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo