D-Sub plastic hood 15-pole IP67

Artigo nº.: 09 67 015 0437


Base em concha

D-Sub plastic hood 15-pole IP67

Artigo nº.: 09 67 015 0437

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Tamanho: D-Sub 2 Trava parafuso Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Termoplástico Metalizado Grau de proteção: IP67

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub, IP67
Tipo de carcaça/base Base em concha
Tamanho D-Sub 2
Blindagem Blindado
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Tipo de trava Trava parafuso
2 peças Não
Separável Não
Torque de aperto ‌0,4 Nm Parafusos de fixação
‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
Diâmetro do cabo 6 ... 8 mm
Material (carcaça/base) Termoplástico
Superfície (carcaça/base) Metalizado
Comprimento 42 mm
Largura 46,8 mm
Altura 15,6 mm
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 25 g
País de origem República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140090453
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo