Sub side entry metal hood 15 pole with

Artigo nº.: 09 67 015 0334


Base em concha

Sub side entry metal hood 15 pole with

Artigo nº.: 09 67 015 0334

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha A tampa pode ser parafusada Tamanho: D-Sub 2 Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC Entrada lateral 1x Material (carcaça/base): Metal

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Tamanho D-Sub 2
Versão Entrada lateral
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Alívio de tensão ≤ 6,5 mm
Tipo de trava Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Torque de aperto ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente -35 ... +100 °C
Diâmetro do cabo 3 ... 12,5 mm
Material (carcaça/base) Metal
Comprimento 41 mm
Largura 40,3 mm
Altura 15,4 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 52,66 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140090163
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo