DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY

Artigo nº.: 09 67 015 0333


Base em concha

DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY

Artigo nº.: 09 67 015 0333

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha A tampa pode ser parafusada Tamanho: D-Sub 2 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada lateral 1x Material (carcaça/base): Metal

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Tamanho D-Sub 2
Versão Entrada lateral
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Anel de passagem do cabo
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Conteúdo da embalagem incl. metades do conjunto de anel de passagem
Torque de aperto ‌0,4 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente -40 ... +120 °C
Diâmetro do cabo 4 ... 10,2 mm
Material (carcaça/base) Metal
Comprimento 41,1 mm
Largura 40,5 mm
Altura 15,5 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 47 g
País de origem Suécia
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140090156
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo