D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s

Artigo nº.: 09 67 009 0442


Base em concha

D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s

Artigo nº.: 09 67 009 0442

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha A tampa pode ser parafusada Tamanho: D-Sub 1 Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Termoplástico Preto Grau de proteção: IP30

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Tamanho D-Sub 1
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Tipo de trava Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Torque de aperto ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
‌0,25 Nm parafuso da tampa
‌0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Diâmetro do cabo 1,5 ... 7,5 mm
Material (carcaça/base) Termoplástico
Cor (carcaça/base) Preto
Comprimento 29 mm
Largura 31,5 mm
Altura 15,2 mm
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Naftaleno
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 9 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140089174
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo