D SUB metallized plastic top entry hood

Artigo nº.: 09 67 009 0425


Base em concha

D SUB metallized plastic top entry hood

Artigo nº.: 09 67 009 0425

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Tampa com trava Tamanho: D-Sub 1 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada superior 1x Material (carcaça/base): Termoplástico Metalizado

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Tampa com trava
Tamanho D-Sub 1
Blindagem Blindado
Versão Entrada superior
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Anel de passagem do cabo
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Conteúdo da embalagem incl. metades do conjunto de anel de passagem
Torque de aperto ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente -55 ... +110 °C
Diâmetro do cabo 11,5 mm
Material (carcaça/base) Termoplástico
Superfície (carcaça/base) Metalizado
Comprimento 32,5 mm
Largura 38 mm
Altura 15 mm
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 18 g
País de origem Suécia
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140089044
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo