MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Artigo nº.: 09 51 221 0002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Artigo nº.: 09 51 221 0002
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING Mini PushPull |
Identificação | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjunto para passagem através do painel |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Características | Adequado para todas as versões PoE |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
---|---|
Número de Pólos | 10 |
Codificação | Tipo B |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | incl. vedação, 2x fêmea HARTING ix Industrial® tipo B (Sinal) e furações do painel M2,5 |
Corrente Nominal | 1,5 A |
---|---|
Corrente Nominal | 3 A quando usado com 4 contatos (1,2,6,7) |
Tensão Nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Resistência de isolamento | >100 MΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -60 ... +85 °C |
Umidade relativa | 95 % Sem condensação (operação) |
95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) | |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (contato-contato) |
0,5 kV (blindagem do contato) | |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 50 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Material (carcaça/base) | Polibutileno tereftalato (PBT) |
Cor (carcaça/base) | Preto |
Material (vedação) | PTS |
Cor (vedação) | Amarelo |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-124 Tipo B |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140223431 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo