RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artigo nº.: 09 45 851 0015
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artigo nº.: 09 45 851 0015
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de acessório | Módulo de distribuição |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
Anterior
Próximo