HPP V4 blind cover
Artigo nº.: 09 45 845 0019
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de acessório | Placa cega |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
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
Especificações | EN 45545-2 |
---|
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 1,82 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140064706 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo