HPP V4 cover pL IP65/67 plast.cord M3
Artigo nº.: 09 45 845 0009
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 cover pL IP65/67 plast.cord M3
Artigo nº.: 09 45 845 0009
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para do lado do dispositivo |
Detalhes | Versão com trava passiva com cordão plástico para o parafuso de fixação M3 |
---|
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Especificações | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 3 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140064621 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo