USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
Artigo nº.: 09 45 545 1901
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
Artigo nº.: 09 45 545 1901
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | USB |
Elemento | Acoplador |
Especificação | USB 2.0 tipo A |
Adaptador para | Versão HIFF |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140061439 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo