HPP V4 hood surface mounting
Artigo nº.: 09 45 345 0001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 hood surface mounting
Artigo nº.: 09 45 345 0001
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 17 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140059962 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo