Han PP Power L metal PFT fix coding
Artigo nº.: 09 35 433 0311
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP Power L metal PFT fix coding
Artigo nº.: 09 35 433 0311
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | Power L |
Elemento | Conjunto para passagem através do painel |
Especificação | Compátível com AIDA |
Com codificação fixa | |
Características | Mecanismo de trava intuitivo |
Montagem em campo sem ferramentas |
Método de terminação | Terminalção de grampo de mola |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 5 |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | incl. base de embutir e inserto macho |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 18 ... AWG 13 |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 24 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Comprimento de decapagem | 10 mm Condutores |
44 mm manto de cabo | |
Torque de aperto | 3 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistência à vibração | 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Resistência ao impacto | 30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (vedação) | NBR |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Especificações | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 50 g |
País de origem | Vietnã |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140163294 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo