Han PP Power L device cover IP65
Artigo nº.: 09 35 004 5402
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP Power L device cover IP65
Artigo nº.: 09 35 004 5402
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | Power L |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para do lado do dispositivo |
Com cordão de fixação |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Peso líquido | 8,164 g |
País de origem | Vietnã |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140235861 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo