DIN-Signal 2R032MS-4,0C1-2
Artigo nº.: 09 28 132 6903
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Signal 2R032MS-4,0C1-2
Artigo nº.: 09 28 132 6903
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identificação | Tipo 2R |
Elemento | Conector macho |
Descrição do contato | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por onda |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
PCB ao cabo | |
Número de Pólos | 32 |
Configuração do contato | Fileira a e c, posições 1, 2, ... , 15, 16 |
Comprimento de terminal | 4 mm |
Codificação | Codificação com perda de contatos |
Fixação do PCB | Com flange de fixação |
Fileiras de contatos | 3 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 2,54 mm |
Corrente Nominal | 2 A |
Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
Distância de folga | ≥ 1,2 mm |
Distância de escoamento | ≥ 1,2 mm |
Resistência de isolamento | >1012 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Força de inserção | ≤ 30 N |
Força de retirada | ≤ 20 N |
Nível de desempenho | 2 |
conforme IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexão | ≥ 400 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 60603-2 (complementar) |
---|---|
UL / CSA | |
Classificação ferroviária | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 6,04 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140042742 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo