DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2

Artigo nº.: 09 24 120 6922


Configurável
ConfigurávelConector macho

DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2

Artigo nº.: 09 24 120 6922

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por refluxo (THR) Corrente Nominal: ‌2 A Contatos: 20 Reto Liga de cobre Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 2, conforme IEC 60603-2 Codificação: Codificação com perda de contatos Fixação do PCB: Com flange de fixação Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro Bege

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série DIN 41612
Identificação Tipo 3B
Elemento Conector macho
Descrição do contato Reto
Características Desvios de cor e textura permitidos
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 20
Configuração do contato Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 9, 10
Codificação Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB Com flange de fixação
Fileiras de contatos 2
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
Corrente Nominal ‌ 2 A
Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga ≥ 1,2 mm
Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
Resistência de isolamento >1012 Ω
Resistência de contato ≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
Força de inserção ≤ 20 N
Força de retirada ≤ 15 N
Nível de desempenho 2
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão ≥ 400
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging Não
Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto) Bege
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 60603-2 (complementar)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 20
Peso líquido 3,78 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140042179
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo