SEK-18 SV MA LP STR29 40P PL3

Artigo nº.: 09 18 540 7324


Configurável
ConfigurávelConector macho

SEK-18 SV MA LP STR29 40P PL3

Artigo nº.: 09 18 540 7324

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por onda Corrente Nominal: ‌1 A Contatos: 40 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-13 Resina termoplástica (PBC) Cinza

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série SEK Low-profile
Elemento Conector macho
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão PCB ao cabo
PCB ao PCB
Número de Pólos 40
Comprimento de terminal 2,9 mm
Fileiras de contatos 2
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Corrente Nominal ‌ 1 A
Resistência de isolamento >109 Ω
Resistência de contato ≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Força de inserção ≤ 120 N
Força de retirada ≤ 120 N
Nível de desempenho 3
conforme IEC 60603-13
Ciclos de conexão ≥ 50
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
Cor (inserto) Cinza
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F3/I3
Tamanho de embalagem 50
Peso líquido 4,7 g
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140033467
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo