SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL3

Artigo nº.: 09 18 506 7324


Configurável
ConfigurávelConector macho

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL3

Artigo nº.: 09 18 506 7324

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por onda Corrente Nominal: ‌1 A Contatos: 6 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-13 Resina termoplástica (PBC) Cinza

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série SEK Low-profile
Elemento Conector macho
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão PCB ao cabo
PCB ao PCB
Número de Pólos 6
Comprimento de terminal 2,9 mm
Fileiras de contatos 2
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Corrente Nominal ‌ 1 A
Resistência de isolamento >109 Ω
Resistência de contato ≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Força de inserção ≤ 18 N
Força de retirada ≤ 18 N
Nível de desempenho 3
conforme IEC 60603-13
Ciclos de conexão ≥ 50
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
Cor (inserto) Cinza
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F3/I3
Tamanho de embalagem 100
Peso líquido 1,14 g
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140026384
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo