Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artigo nº.: 09 14 001 2675
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artigo nº.: 09 14 001 2675
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® 200 A |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Método de terminação | Terminação parafusada M8 |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 1 |
Detalhes | ATENÇÃO! A tensão nominal se refere somente ao lado da conexão. O usuário deve se assegurar de manter uma distância física e distância de escoamento dos contatos TC 200 com rosca no lado de conexão. Os contatos com rosca parafusada são previstos para conexão em barramentos, devido ao seu design não ser protegido contra toque na área de conexão. |
Anterior
Próximo