DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
Artigo nº.: 09 06 215 2857
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
Artigo nº.: 09 06 215 2857
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identificação | Tipo H15 |
Elemento | Conector fêmea |
Descrição do contato | Reto |
Método de terminação | Terminação press-in |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
PCB ao cabo | |
Número de Pólos | 15 |
Configuração do contato | Fileira d, posições 6, 10, ... , 26, 30 e fileira z, posições 4, 8, ... , 28, 32 |
Comprimento de terminal | 3,6 mm |
Codificação | Codificação de cobertura |
Codificação D20 | |
Fixação do PCB | Com flange de fixação |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
---|---|
10,16 mm | |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 6,5 mm |
10,16 mm | |
Corrente Nominal | 15 A |
Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
Distância de folga | ≥ 4,5 mm |
Distância de escoamento | ≥ 8 mm |
Resistência de isolamento | >1012 Ω |
Resistência de contato | ≤ 8 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso |
Força de inserção | ≤ 90 N |
Força de retirada | ≤ 90 N |
Nível de desempenho | 1 |
conforme IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 3,1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Espessura do PCB | ≥1,6 mm |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Ag Lado de conexão |
Ni Lado da terminação | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Classificação ferroviária | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 15,08 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140195400 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo