DIN-Power side entry SH A
Artigo nº.: 09 06 048 0501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power side entry SH A
Artigo nº.: 09 06 048 0501
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Identificação | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Linhas de carcaças/bases | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Base em concha |
Descrição do acessório | 15 mm |
Versão | Entrada lateral |
---|---|
Entrada de cabo | 2x |
Alívio de tensão | Com grampos para cabo |
Tipo de trava | Alavancas de trava ou parafusos de trava |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Cor (carcaça/base) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
---|---|
Material (acessórios) | Termoplástico |
Reforçado com fibra de vidro | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 30 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140011076 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo