DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Artigo nº.: 09 06 031 6923
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Artigo nº.: 09 06 031 6923
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identificação | Tipo MH 24+7 |
Elemento | Conector macho |
Método de terminação | Terminação Faston |
---|---|
Terminação de soldagem por onda | |
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
PCB ao cabo | |
Cabo a cabo | |
Número de Pólos | 31 |
Número de contatos de sinal | 24 |
Número de contatos de potência | 7 |
Configuração do contato | Fileiras z, d, b, posições 2, 4, ... , 14, 16 e fileira z, posições 20, 24, 28, 32 e fileira d, posições 22, 26, 30 |
Contato leading (adiantado) em posição | z2 |
z32 | |
Codificação | Codificação por furo |
Codificação de cobertura | |
Codificação com perda de contatos | |
Fixação do PCB | Com flange de fixação |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 3,81 mm |
---|---|
5,08 mm | |
Corrente Nominal | 6 A |
15 A | |
Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
Corrente nominal (sinal) | 6 A |
Corrente Nominal (potência) | 15 A |
Distância de folga | ≥ 1,6 mm |
≥ 4,5 mm | |
Distância de escoamento | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
Resistência de isolamento | >1012 Ω |
Resistência de contato | ≤ 15 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Força de inserção | ≤ 85 N |
Força de retirada | ≤ 85 N |
Nível de desempenho | 2 |
conforme IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexão | ≥ 400 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (contato-contato) |
1,55 kV (contato-terra) | |
3,1 kV (contato-contato) | |
3,1 kV (contato-terra) | |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre Lado de conexão, contatos de sinal |
Banhado a prata Lado de conexão, contatos de potência | |
Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de sinal | |
Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de potência | |
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
Níquel |
Especificações | IEC 60603-2 (complementar) |
---|---|
UL / CSA | |
Classificação ferroviária | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 21,68 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140010963 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo