self-tapping screw for plastic 2,2x7-T6
Artigo nº.: 09 06 001 9980
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
self-tapping screw for plastic 2,2x7-T6
Artigo nº.: 09 06 001 9980
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | har-modular® |
Tipo de acessório | Parafuso |
Descrição do acessório | M2,2 x 7 |
para módulo har-modular® P | |
para módulo har-modular® T - conector macho |
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Cor (acessórios) | Metálico |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,249 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 73181558 |
GTIN | 5713140215535 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo