Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Artigo nº.: 09 06 001 9979
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Artigo nº.: 09 06 001 9979
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo de acessório | Parafuso |
Descrição do acessório | M2,2 x 8 |
para base em concha D 20/2 | |
para base em concha D 20/4 | |
para base em concha 2C, 3C | |
para módulo har-modular® P | |
para módulo har-modular® T - conector macho |
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Cor (acessórios) | Metálico |
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
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,25 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 73181558 |
GTIN | 5713140215528 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo