DIN-Power code comb
Artigo nº.: 09 06 000 9985
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Código comb |
Descrição do acessório | para conectores macho |
Adequado para base em concha D 20/2 e D 20/4 |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
---|
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 7,098 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140010260 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Anterior
Próximo